• Kraftsensortyp  Verbindungsmuffenverstärker, Spannung, Verbindungsmuffenverstärker, Strom

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10, 15, '-15 – 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 10,5 V, ,5 bis 5,5 V, ±10 V, 4 – 20 mA

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FSE0007

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten