Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp  Stiftleiste

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Leistungspole  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Anzahl der Reihen  1

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontakttyp  Stift

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  1 µm [ 39.37 µin ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

  • Gehäusefarbe  Blau, Naturbelassen, Rot

  • Gehäusematerial  Nylon 66 GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Paket, Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-G7534A-H342

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten