Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

GRACE INERTIA Steckverbinder der 2. Generation mit 2,5-mm-Raster von TE Connectivity (TE)  Fortschrittliche Designkonzepte, um eine stabilere, zuverlässigere und dauerhaftere Verbindung zu ermöglichen. Die GRACE INERTIA 2,5-mm-Steckverbinder können für eine Vielzahl größerer elektrischer Produkte eingesetzt werden, von Haushaltsgeräten bis hin zu Automaten, die eine Kabel-an-Leiterplatte-Signalübertragung erfordern. 

Produkteigenschaften

  • Das Dual-Beam-Kontaktdesign sorgt für guten Kontakt und Strapazierfähigkeit. Die Serie ist in vier verschiedenen Verschlüsselungsmethoden und Farben erhältlich. Ergonomisches Design für einfache Montage. 
  • GRACE INERTIA Steckverbinder werden aus mehreren einzigartigen Materialvarianten hergestellt, unter anderem aus Glühdraht und aus Standardtemperaturmaterialien.
  • Die zungenlosen Kontakte vermeiden ein Verfangen.
  • In Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen erhältlich.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Aufgebrachter Druck  Standard

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 50

  • Betriebsspannung (VDC) 50

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Kupfer, Nickel

  • Steckzungenbreite  .5 mm [ .02 in ]

  • Kontaktlänge  5.05 mm [ .198 in ]

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke (µin) 31.49 – 78.74

  • Steckzungendicke  .46 mm [ .018 in ]

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .5 mm [ .019 in ]

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .8 – 2 µm [ 31.49 – 78.74 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakttyp  Buchse, Stecksockel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Messing, Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2.2, 2.5, 3

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .7 mm [ .027 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .5 mm [ .02 in ]

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Rastfeder

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.09 – 1.9, 1.08 – 1.9, 1.4 – 1.9, 1.08 – 1.5, .98 – 1.58

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .043 – .075, .039 – .062, .055 – .075, .043 – .059

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 20, 28 – 24, 28 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .31 – .53, .081 – .205, .079 – .38, .079 – .24

  • Drahtgröße (CMA) 158.8 – 404

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  6000, 8000, 9000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-G7534A-R2435

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten