Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Primäre Verriegelungsfunktion | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stiftdurchmesser | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Nominalspannungs-Architektur | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| HD34-18-6SN-059 | 3D PDF | Buchse | 6 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | 5.5 mm, 12.7 mm | 1.6 mm, 5.7 mm | 13 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-18SE-059 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.61 mm | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-21SN-L006 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 21 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-29PE-L005 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecker | 29 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | - | 1 mm, 1.6 mm, 2.4 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-8SN-L006 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 2.4 mm | 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-14SN-072 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.59 mm, 2.39 mm, 5.72 mm | 13 A, 25 A, 100 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-18PN-L006 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 18 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.61 mm | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-29SE-072 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 29 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | - | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-14ST-059 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-23SN-L005 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 23 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-23PE-072 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 23 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-19SE-059 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 19 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-23SE | 3D PDF | Buchsengehäuse | 23 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-29SE | 3D PDF | Buchsengehäuse | 29 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1 mm, 1.6 mm, 2.4 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-18-14PT-059 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-47PE | 3D PDF | Stiftgehäuse | 47 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1 mm, 1.6 mm | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-9SN-072 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 9 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | - | 2.4 mm, 3.6 mm, 5.7 mm | 25 A, 60 A, 100 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-29SE-L005 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecker | 29 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | - | 1 mm, 1.6 mm, 2.4 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-19SN-059 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 19 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-23PT-059 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 23 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-8SE-072 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 2.4 mm | 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-16PE-L006 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 16 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 2.4 mm | 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-9PN-L006 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecker | 9 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 2.4 mm, 3.6 mm, 5.7 mm | 25 A, 60 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| YHD34-24-91PE-0720 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 9 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | - | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| YHD36-24-18SE-0590 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | - | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-18PN-059 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 18 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.6 mm | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-31PE | 3D PDF | Stiftgehäuse | 31 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-16PE | 3D PDF | Stiftgehäuse | 16 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 2.4 mm | 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-47PE-L005 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecker | 47 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1 mm, 1.6 mm | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-47SE | 3D PDF | Buchsengehäuse | 47 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1 mm, 1.6 mm | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-19PE-059 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 19 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-31PT-B019 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 31 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-18-8PN-072 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 8 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 2.4 mm | 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-18PE | 3D PDF | Stiftgehäuse | 18 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.6 mm | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-31SE-072 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 31 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-9SN-L005 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 9 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 2.4 mm, 3.6 mm, 5.7 mm | 25 A, 60 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HDB36-24-21SN-059 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 21 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - | - |
| HD36-18-14SE-059 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 14 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-29SE | 3D PDF | Buchsengehäuse | 29 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1 mm, 1.5 mm, 2.4 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-14SE-072 | 3D PDF | Stecker | 14 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-21SN-L005 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 21 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-31PT-L005 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecker | 31 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-19SN-072 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 19 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-31ST-072 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 31 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-6SN-072 | 3D PDF | Stecker | 6 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | 5.5 mm, 12.7 mm | 1.6 mm, 5.7 mm | 13 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-35SN-072 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 35 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1 mm, 1.6 mm | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HDB36-18-14SN-059 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - | - |
| HD34-24-19PN-072 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 19 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-18-21SN-059 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 21 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | - | 1 mm | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-31ST-L005 | 3D PDF | Buchse | 31 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | - | 1.6 mm | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | 12 V, 24 V | - | - |