| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Primäre Verriegelungsfunktion | Steckverbindersystem | Stiftdurchmesser | Primäre Produktfarbe | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Steckverbinderbefestigungs-Typ | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
|---|
| HDP24-18-14PE-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 14 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm | Schwarz | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-18-14SN-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | 1.59 mm | Schwarz | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - |
| HDP26-18-20SE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 20 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm, 1.6 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-18-20SN | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 20 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm, 1.6 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-14SE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-29PE-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 29 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm, 1.6 mm, 2.4 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-47PE-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 47 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm, 1.6 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-18-6PN | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 6 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | 1.6 mm, 5.7 mm | Schwarz | 13 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-18-20PE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 20 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | 1 mm, 1.6 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-18-21SN-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 21 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-19SN-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 19 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm | Schwarz | 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-14SN | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-16PN-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 16 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 2.4 mm | Schwarz | 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-14SN-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-14SN-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-18-8SN-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 8 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | 2.4 mm | Schwarz | 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-14PE-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-14SE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 14 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 1.59 mm, 2.39 mm, 5.72 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-33SN-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 33 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-18PE-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 18 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.6 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-31PE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 31 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm | Schwarz | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-7SN-CL18 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 7 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 5.7 mm | Schwarz | 13 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-18-14PE-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | 1.6 mm | Schwarz | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-18PN | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 18 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 1.59 mm, 2.39 mm, 3.61 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-33SN-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 33 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-35SE-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 35 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm, 1.6 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-9PE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 9 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 2.4 mm, 3.6 mm, 5.7 mm | Schwarz | 25 A, 60 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-18-21SN | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 21 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm | Schwarz | 7.5 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-47SE-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 47 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm, 1.6 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-18-14PE-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm | Schwarz | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-47PE-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 47 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm, 1.6 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-35SE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 35 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm, 1.6 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-18-14SE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | 1.6 mm | Schwarz | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-18SE-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 18 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.6 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-18-8SN-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 8 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 2.4 mm | Schwarz | 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-21SE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 21 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm | Schwarz | 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-18-8SN | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 8 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | 2.4 mm | Schwarz | 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-19PE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 19 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm | Schwarz | 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-19SE-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 19 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm | Schwarz | 13 A, 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-14PN-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-18PE-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 18 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.6 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-14PE | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-16PN | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 16 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 2.4 mm | Schwarz | 25 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-23PN-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 23 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm | Schwarz | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-18-14SN | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 14 | Kontakthalterung | Draht-an-Draht | 1.6 mm | Schwarz | 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP26-24-18SE-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 18 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.6 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 60 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| YHDP26-24-31PEL024 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 31 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 1.59 mm | Schwarz | 13 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - |
| HDP26-18-20SN-L017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 20 | Kontakthalterung | Draht-an-Schalttafel | 1 mm, 1.6 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| HDP24-24-14PN-L015 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 14 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 1.59 mm, 2.39 mm, 5.72 mm | Schwarz | 13 A, 25 A, 100 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | - | - |
| YHDP26-24-35PEL017 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchsengehäuse | 35 | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 1.02 mm, 1.59 mm | Schwarz | 7.5 A, 13 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - |