Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
AMPSEAL 16 Hybrid Lever Gehäuse verfügen über einen Hebelschließmechanismus und eine einzuschiebende Befestigungsklammer. Die Kombination von 24 Kontakten Größe 16 und 4 Kontakten Größe 12 mit einer Stromtrag-fähigkeit von jeweils bis zu 13 bzw. 25 Ampere sorgt für mehr Designflexibilität.
AMPSEAL 16 Steckverbinder sind für Anwendungen in Off-Road-Fahrzeugen, industriellen Nutzfahrzeugen und für den Freizeit- und Landwirtschaftsbereich konzipiert. Die Steckverbinder sind äußerst zuverlässig, leicht zu verwenden und schützen Verbindungen vor Feuchtigkeit und Schmutz.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Steckverbinderform Rechteckig
Steckverbindersystem Draht-an-Draht
Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchsengehäuse, Kappe, Stecker, Stiftgehäuse
Abdichtbar Ja
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an Leitungen und Kabel
Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
AMPSEAL 16 Hybrid Lever Datasheet (English)TE Connectivity’s AMPSEAL 16 hybrid lever is a sealed connector system that features a lever slide mechanism for mating and a slide in mounting clip.Englisch
AMPSEAL 16 Hybrid Lever Connector System Qualification Test Report (English)This report covers the mechanical, electrical, and environmental sealing performance of the AMPSEAL
16 hybrid ever connector system. Testing was performed at the Winston-Salem Electronic Components Test Laboratory in 2013 and 2014.
Connector Selector
Connector Selector (English)The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.