Robuste und abgedichtete Steckverbinder
Unsere AMPSEAL 16 Steckverbinder sind für Anwendungen in Off-Road-Fahrzeugen, industriellen Nutzfahrzeugen und für den Freizeit- und Landwirtschaftsbereich konzipiert. Diese Steckverbinder sind äußerst zuverlässig, leicht zu verwenden und schützen Verbindungen vor Feuchtigkeit und Schmutz. AMPSEAL 16 Buchsen- und Stiftgehäuse bieten eine einteilige Lösung und sind bereits vollständig montiert. AMPSEAL 16 Anschlüsse sind jetzt mit einem erweiterten Temperaturbereich – bis zu 150° – für erweiterte Anwendungen im Motor, bei der Nachbehandlung und im Antriebsstrang erhältlich.
Produkteigenschaften:
- Geeignet für die Kontaktgröße HDSF 16 (bis zu 13 A)
- 14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
- Fliegende Montage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Integrierte Steckverriegelung
- Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch die integrierte PLR-Funktion (Primary Latch Reinforcement) bestätigt.
- Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Befestigungsklammern
- Erhöhter Temperaturbereich – bis zu 150 °C – für erweiterte Anwendungen im Motor, in der Nachbehandlung und im Antriebsstrang
- Höhere Brandschutzklasse von UL94 V-0
- Verschiedene Gehäusefarben verbessern die Montagefreundlichkeit
- 4 Farbpolarisationstasten helfen, Fehlübereinstimmungen zu verhindern
- Montagezeit durch komplett montiertes einteiliges Design reduziert
- 2 Abdichtungsvarianten für SAE- und ISO-Drähte
AMPSEAL 16 Serie
Dokumentation
-
AMPSEAL 16-Katalog
AMPSEAL 16 Stecker- und Kappengehäuse bieten ein einteiliges Design und werden komplett montiert geliefert – das reduziert die Montagezeit und ermöglicht eine effiziente Lieferkette. Schauen Sie sich unseren umfassenden Produktkatalog an, um herauszufinden, welches Produkt das richtige für Sie ist.
-
AMPSEAL 16 Hochtemperatur-Steckverbinder – Infografik
Unsere neuen Hochtemperaturstecker der Serie AMPSEAL 16 sind so konstruiert, dass sie extremen Hitzebedingungen von bis zu 150 °C standhalten. Erfahren Sie in unserer Infografik mehr über alle Vorteile dieses neuen und verbesserten Produkts.
Ausgewählte AMPSEAL Produkte
16
Geeignet für die Kontaktgröße HDSF 16 (bis zu 13 A)
14-20
14 – 20 AWG (2,00 bis 0,50 mm2)
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein AMPSEAL 16 Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten AMPSEAL 16 Anschlüsse von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. Diese Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AMPSEAL 16?
A: LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder, erweiterte Anwendungen im Motor, in der Nachbehandlung und im Antriebsstrang.
F: Wann sollte ich die AMPSEAL 16 Anschlüsse verwenden?
A: Unsere AMPSEAL 16 Anschlüsse sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Motorsteuerungen, Magnetschnittstellen, im Fahrgestell oder in der Kabine sowie in erweiterten Anwendungen im Motor, in der Nachbehandlung und im Antriebsstrang einsetzbar. AMPSEAL 16 Anschlüsse bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Die rechteckigen Thermoplast-Gehäuse können über einen großen Betriebstemperaturbereich bis zu 150 °C verwendet werden und halten dank rückseitiger Draht- und Steckflächendichtungen aus Silikon extremen Temperaturen und Feuchtigkeit stand.
Lesen Sie weitere häufig gestellte Fragen zu unseren AMPSEAL 16 Steckverbindern