Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Die Befestigungsklammern sind nach Plattenstärke farblich gekennzeichnet.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Befestigungsclip

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Rot, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PBT GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  EIA, SAE

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungsmethode  Box, Menge

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H991-M8649

Literatur

AMPSEAL 16, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.