Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der HTM2500LF ist ein spezieller Feuchtigkeits- und Temperaturmessumformer für OEM-Anwendungen, die zuverlässige und genaue Messungen erfordern. Über den linearen Spannungsausgang des Moduls für die Feuchtigkeit kann direkt ein Mikrocontroller angeschlossen werden.
Vorteile
Hermetisch abgedichtetes Gehäuse
Feuchtigkeit bei einer relativen Feuchte von 55 % innerhalb von +/-2 % kalibriert
Temperaturmessung über NTC-Direktausgang mit 10 kOhm +/-1 %
Kleines Produkt
Typischer Ausgang von 1 bis 4 V DC für eine relative Feuchte von 0 bis 100 % bei 5 V DC
Vollständige Auswechselbarkeit
Hohe Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität
Unempfindlich gegenüber dem Eindringen von Wasser
Ratiometrisch zur Spannungsversorgung
Geeignet für eine Versorgungsspannung von 3 bis 10 V DC
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.