Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der HTU21D(F) ist ein digitaler Feuchtigkeits- und Temperatursensor für OEM-Anwendungen. Er setzt den Maßstab hinsichtlich Größe und Intelligenz und ist in ein für Reflow-Löten geeignetes DFN-Paket (Dual Flat No Leads) mit einer winzigen Größe von 3 x 3 x 0,9 mm eingebettet. Dieser Sensor liefert kalibrierte, linearisierte Signale im digitalen I²C-Format. Bei den digitalen HTU21D(F) Feuchtigkeitssensoren handelt es sich um spezielle Feuchtigkeits- und Temperaturmessmessumformer für den Plug-and-Play-Einsatz in OEM-Anwendungen, die zuverlässige und präzise Messungen erfordern. Das Modul mit Digitalausgängen für Feuchtigkeit und Temperatur ermöglicht den direkten Anschluss an einen Mikrocontroller. Diese Sensoren mit niedrigem Stromverbrauch sind für kostensensible und hochvolumige Anwendungen mit starken Platzeinschränkungen ausgelegt. Jeder Sensor ist individuell kalibriert und geprüft. Die Serienkennung ist auf den Sensor gedruckt, und auf dem Chip ist ein elektronischer ID-Code gespeichert, der per Befehl ausgelesen werden kann. Er verfügt über eine Erkennungsfunktion für niedrige Batteriestände, und eine Prüfsumme sorgt für eine zuverlässige Kommunikation. Die Auflösung dieser digitalen Feuchtigkeitssensoren kann per Befehl geändert werden (8/12 Bit bis 12/14 Bit für relative Feuchte/Temperatur).

VORTEILE

  • Gehäuse in DFN-Ausführung
  • Digitaler Ausgang für relative Feuchte und Temperatur, I²C-Schnittstelle 
  • Vollständig kalibriert 
  • Bleifreier Sensor, für Reflow-Löten geeignet
  • Geringer Stromverbrauch 
  • Schnelle Reaktionszeit 
  • Unter Bezugsbedingungen ohne Kalibrierung vollständig austauschbar 
  • Sofortige Entsättigung nach langen Sättigungsphasen 
  • Geeignet für automatisierte Montageverfahren, einschließlich bleifreien und Reflow-Verfahren
  • Individuelle Beschriftung zur Einhaltung der strengen Nachverfolgbarkeitsanforderungen 

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Haushaltsgeräte
  • Medizintechnik
  • Drucker
  • Luftbefeuchter
  1. Feuchtigkeits- und Temperatursensor der HTU21 Serie (Englisch)

Lesen Sie, wie der Feuchtigkeits- und Temperatursensor der HTU21 Serie konstante Bedingungen aufrechterhält, um die Effizienz zu erhöhen und Abfälle in Haushaltsgeräten wie Kühlschränken zu verringern.

ENTWICKLERPLATTFORMEN

Das HTU21D Click (MIKROE-1687)  von Mikroe™ verfügt über den HTU21D und das Temp&Hum 13 Click (MIKROE-3635)  über den HTU21DF. Mit diesen Entwicklungsboards können Kunden den Sensor bewerten und einfach Referenzdesigns erstellen. Click Boards sind Plug-and-Play-Module, die dazu entwickelt wurden, vorhandenen Entwicklungskits zusätzliche Funktionen zu verleihen. Diese kleinen, funktionsspezifischen Add-On-Module verfügen alle über eine gemeinsame Schnittstelle zur mikroBUS™ Adapterleiterplatte. Für einen schnellen Einstieg werden Designbeispiele zur Referenz bereitgestellt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Feuchtigkeitssensor – Produkttyp  RHT

  • Schnittstellen-Signaltyp  Digital

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (Spitzenwert) (V) 3.8

  • Stromverbrauch (mA) .014

Verwendungsbedingungen

  • Luftfeuchtigkeits-Betriebsbereich (%RH) 0 – 100

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HSC0004

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten

Mikroe und Click Board sind Marken von MikroElektronika DOO.