Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der HTU21P(F) ist ein digitaler Feuchtigkeits- und Temperatursensor für OEM-Anwendungen. Er befindet sich in einem Reflow-lötfähigen DFN-Gehäuse (Dual Flat No Leads) von 3 x 3 x 0,9 mm und setzt den Maßstab hinsichtlich Größe und Intelligenz.  Dieser Sensor bietet kalibrierte, linearisierte Signale im analogen Pulsweitenmodulationsformat (Pulse Width Modulated). HTU21P(F) Feuchtigkeitssensoren sind spezielle Feuchte- und Temperaturmessumformer für den Plug-and-Play-Einsatz in OEM-Anwendungen, die zuverlässige und präzise Messungen erfordern. Diese Sensoren mit niedrigem Stromverbrauch sind für kostensensible und hochvolumige Anwendungen mit starken Platzeinschränkungen ausgelegt. Das PWM-Signal verfügt über eine Grundfrequenz von 120 Hz, das Datensignal wird über eine SDA-Leitung bereitgestellt. Hohe oder niedrige SCL-Werte ermöglichen jeweils das Umschalten zwischen Feuchtigkeit und Temperatur. Der Sensor misst zwei Mal pro Sekunde. Das PWM-Signal kann über einen zusätzlichen Tiefpassfilter in eine analoge ratiometrische Schnittstelle umgewandelt werden. 

Vorteile

  • Gehäuse in DFN-Ausführung 
  • Analoger Ausgang für relative Feuchte und Temperatur, PWM-Schnittstelle
  • Vollständig kalibriert 
  • Bleifreier Sensor, für Reflow-Löten geeignet 
  • Geringer Stromverbrauch 
  • Schnelle Reaktionszeit  
  • Unter Bezugsbedingungen ohne Kalibrierung vollständig austauschbar
  • Sofortige Entsättigung nach langen Sättigungsphasen
  • Geeignet für automatisierte Montageverfahren, einschließlich bleifreien und Reflow-Verfahren
  • Individuelle Beschriftung zur Einhaltung der strengen Anforderungen an Rückverfolgbarkeit

Anwendungen

  • Automobile: Antibeschlag, Heizungs- und Klimaanlagen
  • Haushaltsgeräte
  • Medizintechnik
  • Drucker
  • Luftbefeuchter
  1. Feuchtigkeits- und Temperatursensor der HTU21 Serie (Englisch)

Lesen Sie, wie der Feuchtigkeits- und Temperatursensor der HTU21 Serie konstante Bedingungen aufrechterhält, um die Effizienz zu erhöhen und Abfälle in Haushaltsgeräten wie Kühlschränken zu verringern.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Feuchtigkeitssensor – Produkttyp  RHT

  • Schnittstellen-Signaltyp  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (Spitzenwert) (V) 3.8

  • Stromverbrauch (mA) .014

Verwendungsbedingungen

  • Luftfeuchtigkeits-Betriebsbereich (%RH) 0 – 100

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HSC0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten