Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Durchsichtig, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .07, .15, .25, 2.01

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .006, .01, .079

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .4, .43, .5, .64, .76, .88

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .016, .017, .02, .025, .03, .035

  • Produktlänge (mm) 10.3, 15

  • Produktlänge (in) .406, .591

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .58, .8, 1.17, 1.57, 1.6, 2.36, 3.2, 4.8, 6.35, 7.49, 9.5, 12.7

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .023, .025, .031, .046, .062, .093, .125, .25, .295, .375, .5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 3.2, 4.74, 4.75, 4.8, 6.35, 9.5, 11.96, 12.7, 19.05, 25.4

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .046, .063, .093, .125, .187, .189, .25, .375, .471, .5, .75, 1

  • Größenbereich der Schläuche (mm) .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, 4.8 – 9.5, 2.4 – 4.8, 3.2 – 6.35, 12.7 – 25.4

  • Größenbereich der Schläuche (in) .031 – .063, .187 – .375, .125 – .25, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 85

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -70 – 105

  • Rückverformungstemperatur (°C) 100, 110

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Amerika, Asien, Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Massenspule, Spule, Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China, Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-CGPE

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten