Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbflexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .039, .059, .079, .118, .157, .236, .315, .512

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 3, 4.5, 6, 9, 12, 19, 24, 40

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .118, .177, .236, .354, .472, .748, .94, 1.57

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3. – 1., 19. – 6., 4.5 – 1.5, 9. – 3., 24. – 8., 3. – 1.1, 6. – 2., 12. – 4., 40. – 13.

  • Größenbereich der Schläuche (in) .354 – .119, 1.57 – .512, .118 – .039, .354 – .118, .236 – .08, .94 – .316, 1.57 – .513, .748 – .237, .118 – .04, .472 – .158, .177 – .06, .177 – .059, .236 – .079, .748 – .236, .94 – .315, .472 – .157

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Äußerst flammwidrig

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 110

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle und Box, Tasche und Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-DWHF

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten