Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 60

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 75

  • Rückverformungstemperatur (°C) 100

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 80, 1220

  • Produktlänge (in) 48.031, 3.152

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .2, .28, .15

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .006, .011, .008

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .8, 1.2, 1.47, .9

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .047, .031, .058, .035

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 2, 3, 1, 4

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .039, .079, .118, .157

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 12, 8, 16, 4

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .63, .315, .157, .472

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 2 – 8, 3 – 12, 1 – 4, 4 – 16

  • Größenbereich der Schläuche (in) .157 – .63, .118 – .472, .079 – .315, .039 – .157

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Frostschutz, Batteriesäure, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Dieselkraftstoff

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig

  • Schrumpfrate  4:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Tasche und Box, Stab

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Mechanische Schäden, Flüssigkeiten, Impuls

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-DWTC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten