• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  4:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .31, 1.52, 2.29, 2.54

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .012, .06, .09, .1

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .012, .06, .09, .1

  • Produktlänge (mm) 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40, 42, 43, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 101, 120, 127, 132, 135, 140, 170, 240, 1220

  • Produktlänge (in) .591, .787, .984, 1.063, 1.182, 1.378, 1.575, 1.654, 1.693, 1.97, 2.165, 2.36, 2.56, 2.756, 3.152, 3.976, 3.98, 4.724, 5, 5.2, 5.315, 5.512, 6.693, 9.45, 48

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.3, 1.65, 2.29, 2.54, 4.4, 4.45

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .051, .065, .09, .1, .175

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 5.1, 7.62, 9.02, 11.55, 11.56, 17.78, 17.8

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .2, .3, .355, .455, .7, 7.62, 9.02, 11.55, 17.78

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 2.29 – 9.02, 4.45 – 17.78, 2.54 – 11.55, 1.65 – 7.62

  • Größenbereich der Schläuche (in) .175 – .7, .1 – .455, .09 – .355, .065 – .3

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit, Tauchschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stab, Stück, Tasche und Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China, Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-FL2500

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten