• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpf-Kit, Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Batteriesäure, Benzin, Dieselflüssigkeit, Dieselkraftstoff, Frostschutz, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Rot, Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .08, .1, .15, .18, .2

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .004, .006, .007, .008

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .5, .55, .65, .8, .95, 1.05, 1.14

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .02, .021, .026, .031, .037, .041, .045

  • Produktlänge (mm) 15, 20, 24, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 80, 100, 150, 170, 180

  • Produktlänge (in) .591, .787, .945, .984, 1.102, 1.181, 1.378, 1.575, 1.77, 1.969, 1.97, 2.165, 2.362, 2.56, 3.152, 3.937, 5.905, 6.693, 7.087

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 26

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .031, .047, .062, .094, .125, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .63, .784, 2.04

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 32, 38, 52

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .062, .094, .125, .188, .25, .251, .374, .375, .5, .748, 1, 1.25, 1.49, 2.04

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 26 – 52, 1.6 – 3.2, 16 – 32, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • Größenbereich der Schläuche (in) .031 – .062, 1.02 – 2.04, .187 – .375, .63 – 1.26, .25 – .5, .125 – .25, .125 – .251, .252 – .5, .375 – .748, .062 – .125, .047 – .094, .5 – 1, .748 – 1.49, .374 – .748, .094 – .188

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 65

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125

  • Rückverformungstemperatur (°C) 110

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Mechanische Schäden

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Stück, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-LSTT1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten