• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Rot, Schwarz

  • Schrumpfrate  4:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) 1.2, 1.52, 1.91, 2.41

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .047, .06, .075, .095

  • Produktlänge (mm) 25, 30, 38, 40, 45, 50, 60, 65, 75, 89, 152, 153, 1220

  • Produktlänge (in) .984, 1.182, 1.496, 1.575, 1.77, 1.968, 1.969, 1.97, 2.36, 2.56, 2.953, 3.5, 5.984, 6.02, 48

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.3, 1.65, 2.41, 4.45

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .051, .065, .095, .175

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 5.72, 7.62, 11.55, 11.56, 17.78

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .225, .3, .455, .7

  • Größenbereich der Schläuche (mm) -2.41 – 11.55, 1.3 – 5.72, 1.65 – 7.62, 4.45 – 17.78

  • Größenbereich der Schläuche (in) .175 – .7, .051 – .225, .065 – .3, -.095 – .455

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 70

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-40 – 110

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Amerika, Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stab, Stück, Tasche und Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-QS1500

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten