Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Typische Kraftfahrzeugflüssigkeiten, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Schrumpfrate  4:1, 5:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) 1.4

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz)  1.4 mm [ .055 in ]

  • Produktlänge (mm) 27, 30, 35, 1220

  • Produktlänge (in) 1.062, 1.181, 1.377, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 3.45, 4.65

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .136, .183

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.)  11 mm [ .433 in ]

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 4.65 – 11, 3.45 – 11

  • Größenbereich der Schläuche (in) .136 – .433, .183 – 433

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110, 155

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-55 – 125, -40 – 125

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135, 175

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Asien, EMEA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stab

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RBKRTP

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten