• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Durchsichtig, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violett, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .12, .15, .2, .3, .31, .4

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .005, .006, .008, .012, .016

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .43, .45, .5, .64, .65, .89, .9, .95, 1, 1.01

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .017, .018, .02, .025, .026, .035, .037, .039, .04

  • Produktlänge (mm) 20, 25, 40, 60, 130, 1220

  • Produktlänge (in) .787, .984, 1.574, 2.362, 5.118, 48, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .33, .79, .8, 1.57, 1.6, 3.17, 3.2, 6.35, 6.4, 12.7, 15.9, 16, 19, 19.05, 19.1

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .013, .031, .062, .063, .125, .126, .25, .252, .5, .625, .63, .748, .75

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.1, 1.6, 3.17, 3.2, 6.35, 6.4, 12.7, 25.4, 31, 31.8, 38, 38.1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .043, .063, .125, .126, .25, .252, .5, 1, 1.22, 1.25, 1.496, 1.5

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, .79 – 1.6, 1.6 – 3.2, 3.17 – 6.35, .33 – 1.1, 16 – 31, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, 19 – 38, 15.9 – 31.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • Größenbereich der Schläuche (in) .75 – 1.5, .748 – 1.496, .031 – .063, .63 – 1.22, .25 – .5, .125 – .25, .252 – .5, .062 – .125, .013 – .043, .5 – 1, .126 – .252, .625 – 1.25

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 95, 123

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121, 149

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Stab, Stück, Tasche und Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China, Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RNF100-1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten