• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Violett

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .08, .2, .3, .4

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .008, .012, .016

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .45, .5, .64, .65, .75, 1

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .018, .02, .025, .026, .03, .039

  • Produktlänge (mm) 50, 100, 200, 1220

  • Produktlänge (in) 1.969, 3.937, 7.874, 8.465, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .8, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 19

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .031, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .748

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 38

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .063, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1.496

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.5, 19 – 38, .8 – 1.6, 9.5 – 19, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7

  • Größenbereich der Schläuche (in) .189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .748 – 1.496, .031 – .063, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 95

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Flache Spule, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China, Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RNF100-7

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten