• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Flugkraftstoff, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Fluorpolymer

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .05, .08, .1, .15, .16

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .002, .003, .004, .006

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .25, .3, .43, .48

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .01, .012, .017, .019

  • Produktlänge (mm) 20, 25.4, 27, 30, 31.75, 45, 76.2

  • Produktlänge (in) .787, 1, 1.06, 1.181, 1.25, 1.772, 3

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .58, .79, 1.17, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 6.35, 6.4, 9.53, 12.7

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.17, 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 4.8, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .046, .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.18 – 6.35, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.18, 6.4 – 12.7

  • Größenbereich der Schläuche (in) .062 – .125, .093 – .187, .25 – .5, .125 – .25

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Äußerst flammwidrig

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 150

  • Rückverformungstemperatur (°C) 150

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RNF150

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten