Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Typische Kraftfahrzeugflüssigkeiten, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig

  • Schrumpfrate  4:1, 6:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel, Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .25, .9, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .25, .9, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .01, .035, .047, .059, .063, .071

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) 1.2, 1.5, 1.6

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .047, .059, .062

  • Produktlänge (mm) 33, 34, 35, 40, 44, 45, 50, 65, 80, 100, 1220

  • Produktlänge (in) 1.299, 1.338, 1.377, 1.378, 1.574, 1.575, 1.73, 1.77, 1.968, 2.56, 3.149, 3.937, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1, 1.5, 1.8, 2, 3, 4

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .039, .059, .071, .079, .118, .157

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 4, 8, 9.5, 10.5, 12, 16

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .157, .315, .374, .411, .472, .63

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 1.8 – 10.5, 2 – 8, 3 – 12, 1 – 4, 4 – 16, 1.5 – 9.5

  • Größenbereich der Schläuche (in) .157 – .63, .118 – .472, .079 – .315, .071 – .411, .059 – .374, .039 – .157

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 60

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85

  • Rückverformungstemperatur (°C) 80

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Asien, EMEA, Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Stab, Stück, Tasche und Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RPPM

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten