• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Typische Kraftfahrzeugflüssigkeiten, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1, 3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbflexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz)  .08 mm [ .003 in ]

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .86, 1

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .033, .039

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 6, 12.7

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .236, .5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 19, 27

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .748, 1.062

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 6 – 19, 12.7 – 27

  • Größenbereich der Schläuche (in) .5 – 1.062, .236 – .748

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 120

  • Rückverformungstemperatur (°C) 115

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Mechanische Schäden

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RPT120

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten