• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Chemikalien/Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Trichloräthan, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Fluorpolymer

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .12, .18

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .005, .007

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .23, .28, .41, .46

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .009, .011, .016, .018

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .79, 1.17, 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Äußerst flammwidrig

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 150

  • Rückverformungstemperatur (°C) 150

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Spule

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Ja

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RT220

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten