• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Chemikalien/Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2.5:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin, Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .08, .79

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .031

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .4, .79, .83

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .015, .031, .033

  • Produktlänge (mm) 20.57, 25, 25.4, 28.57, 31.75, 38, 38.1, 50.8, 57.15, 1220

  • Produktlänge (in) .81, .984, 1, 1.125, 1.25, 1.496, 1.5, 2, 2.25, 48

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 2.4, 2.41, 3.18, 3.2, 3.8, 3.81, 5.1

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .094, .095, .125, .126, .149, .15, .2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 6.1, 6.86, 7.75, 8.1, 8.13, 9.5, 9.53, 12.3

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .24, .27, .305, .319, .32, .375, .485

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 2.4 – 6.1, 3.2 – 8.1, 3.17 – 6.85, 3.18 – 7.75, 5.1 – 12.3, 3.8 – 9.5

  • Größenbereich der Schläuche (in) .125 – .305, .2 – .485, .125 – .32, .15 – .375, .095 – .24, .125 – .27

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Amerika, Asien, Global, USA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Spule, Stab, Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RT3

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten