Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Erweiterter Innendurchmesser (min.) | Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) | Verpackungsmethode | Größenbereich der Schläuche | Mechanische Beständigkeit | Rückverformungstemperatur |
---|
| 7534076024 | Produktzeichnung
| 6.4 mm | 3.2 mm | Stück | 3.2 – 6.4 mm | Mechanische Schäden | 150 °C |
| 8726036007 | Produktzeichnung
| 19.05 mm | 9.5 mm | Stück | - | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16004001 | Produktzeichnung
| 3.17 mm | 1.57 mm | Spule | 1.57 – 3.17 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB30514001 | Produktzeichnung
| 1.6 mm | .79 mm | Spule | .79 – 1.6 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB30524001 | Produktzeichnung
| 6.35 mm | 3.17 mm | Spule | 3.17 – 6.35 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB30504001 | Produktzeichnung
| 1.17 mm | .58 mm | Spule | .58 – 1.17 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| 3137796007 | Produktzeichnung
| 25.4 mm | 12.7 mm | Stück | - | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB17544001 | Produktzeichnung
| 38.1 mm | 19.05 mm | Spule | 19.05 – 38.1 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16112001 | Produktzeichnung
| 9.5 mm | 4.74 mm | Stab | 4.74 – 9.5 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB17562001 | Produktzeichnung
| 25.4 mm | 12.7 mm | Stab | 12.7 – 25.4 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB17574001 | Produktzeichnung
| 50.8 mm | 25.4 mm | Spule | 25.4 – 50.8 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB15952001 | Produktzeichnung
| 12.7 mm | 6.35 mm | Stab | 6.35 – 12.7 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB17592001 | Produktzeichnung
| 19.05 mm | 9.5 mm | Stab | 9.5 – 19.05 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB15932001 | Produktzeichnung
| 1.6 mm | .79 mm | Stab | .79 – 1.6 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16084001 | Produktzeichnung
| 1.17 mm | .58 mm | Spule | .58 – 1.17 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16092001 | Produktzeichnung
| 1.17 mm | .58 mm | Stab | .58 – 1.17 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16024001 | Produktzeichnung
| 4.74 mm | 2.36 mm | Spule | 2.36 – 4.74 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16072001 | Produktzeichnung
| 2.36 mm | 1.17 mm | Stab | 1.17 – 2.36 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB15994001 | Produktzeichnung
| 3.17 mm | 1.57 mm | Spule | 1.57 – 3.17 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 125 °C |
| NB16012001 | Produktzeichnung
| 3.17 mm | 1.57 mm | Stab | 1.57 – 3.17 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB15944001 | Produktzeichnung
| 12.7 mm | 6.35 mm | Spule | 6.35 – 12.7 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB17554001 | Produktzeichnung
| 25.4 mm | 12.7 mm | Spule | 12.7 – 25.4 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16054001 | Produktzeichnung
| 2.36 mm | 1.17 mm | Spule | 1.17 – 2.36 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB15924001 | Produktzeichnung
| 1.6 mm | .79 mm | Spule | .79 – 1.6 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16034001 | Produktzeichnung
| 4.74 mm | 2.36 mm | Spule | 2.36 – 4.74 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16064001 | Produktzeichnung
| 2.36 mm | 1.17 mm | Spule | 1.17 – 2.36 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB15964001 | Produktzeichnung
| 6.35 mm | 3.17 mm | Spule | 3.17 – 6.35 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB15982001 | Produktzeichnung
| 6.35 mm | 3.17 mm | Stab | 3.17 – 6.35 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16042001 | Produktzeichnung
| 4.74 mm | 2.36 mm | Stab | 2.36 – 4.74 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| NB16104001 | Produktzeichnung
| 9.5 mm | 4.74 mm | Spule | 4.74 – 9.5 mm | Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung | 150 °C |
| 5765956017 | Produktzeichnung
| 9.5 mm | 4.8 mm | Stück | 4.8 – 9.5 mm | Mechanische Schäden | 150 °C |