• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  ZEROHAL Polyolefin

  • Flexibilität  Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .44, .46, .56, .68, .76, .77, .89

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .017, .018, .022, .027, .03, .035

  • Produktlänge  65 mm [ 2.559 in ]

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.01, 4.5, 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 12.5, 15

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197, .217, .236, .315, .354, .394, .492, .591

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.3, 1.9, 2.4, 2.9, 3.4, 3.8, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.1, 11.1, 12.4, 16.5, 18.6, 21, 26.4, 31.6

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .051, .075, .094, .114, .134, .15, .169, .209, .248, .287, .327, .366, .4, .437, .488, .649, .732, .827, 1.039, 1.244

  • Größenbereich der Schläuche  9 – 18.6 mm [ .354 – .732 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 70

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 125

  • Rückverformungstemperatur (°C) 90

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Spule, Tasche und Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-SWFRX2

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten