Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpf-Kit, Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violett, Weiß

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz)  .1 mm [ .003 in ]

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .45, .55, .65

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .018, .022, .026

  • Produktlänge (mm) 5, 7, 8

  • Produktlänge (in) .197, .276, .315

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .5, 1, 2

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .02, .039, .079

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.5, 3, 6

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .059, .118, .236

  • Größenbereich der Schläuche (mm) .5 – 1.5, 2 – 6, 1 – 3

  • Größenbereich der Schläuche (in) .079 – .236, .02 – .059, .039 – .118

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Spritzschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 120

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Markierungsdetails  +, 0 to 9, 1, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, A bis Z, B, C, J, K, M, N, S, T, 0

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche/Kasten

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-TRSA

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten