Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unser HVBT warmschrumpfendes Band der Produktreihe Raychem von TE verbindet die Integrität von Warmschrumpfschläuchen mit der Vielseitigkeit von Manschetten. Es lässt sich schnell und einfach aufbringen. Bei der Anwendung von Wärme schrumpfen die Bänder und die Klebebeschichtung schmilzt, wodurch die überlappenden Schichten amalgieren und eine Rundumabdichtung bilden. Eine Lage des HVBT warmschrumpfenden Bands, das zu zwei Dritteln überlappt, bietet Wechselspannungswiderstand (Überschlagschutz) bis mindestens 17,5 kV und bis 36 kV, wenn eine zweite Lage aufgebracht wird.

Obwohl das warmschrumpfende Band für Sammelschienen an sich selbst und an anderen Isolierstoffen haftet, haftet es nicht an Metall oder Porzellan und kann so für Wartungsarbeiten leicht entfernt werden. Dieses Band ist eine einfache und effektive Lösung für die Probleme der nachträglichen Isolation von Sammelschienen, insbesondere wenn bestehende Ausrüstung nicht demontiert werden kann. Es kann für Innen- und Außenanwendungen eingesetzt werden und leicht auf unterschiedlichsten Formen und komplexen Verbindungen angebracht werden. 

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Kompatibel mit all unseren Mittelspannungs-Isolationsverbesserungssystemen der Produktreihe Raychem von TE
  • Leicht zu montieren mit jederzeit verfügbaren Geräten
  • Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Kriechstromfeste Eigenschaften
  • Dauerbetriebstemperatur bis 90 °C
  • Vielseitig und flexibel bei Temperaturen bis -40 °C
Leiste
Leiste
  1. So montieren Sie das HVBT Warmschrumpfband von Raychem

Schauen Sie sich unser Video an, um zu erfahren, wie Sie unser HVBT warmschrumpfendes Band montieren. (Englisch)

Leiste
Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Bietet TE Montageschulungen für das HVBT warmschrumpfende Band der Produktreihe Raychem von TE an?

Antwort: Ja, wir bieten Montageschulungen an, einschließlich dem HVBT warmschrumpfenden Band für Sammelschienen. Weitere Informationen finden Sie auf TE.com/trainingcenter.

 

Frage: Woraus bestehen HVBT warmschrumpfende Bänder?

Antwort: Diese Bänder enthalten unsere Raychem Warmschrumpftechnologie. Sie bestehen aus speziell formulierten thermoplastischen Polymermaterialien, die schrumpfen, um bei der Anwendung von Wärme eine komplette Rundumabdichtung zu erzeugen.

 

Frage: Was sind die Hauptvorteile von HVBT?

Antwort: Diese Bänder sind einfach und schnell anzubringen, ohne dass die Verbindung getrennt werden muss. Eine Lage des Bands, das zu zwei Dritteln überlappt, kann Wechselspannungswiderstand (Überschlagschutz) bis mindestens 17,5 kV und bis 36 kV bieten, wenn eine zweite Lage aufgebracht wird.

 

Frage: Wo kann das warmschrumpfende Band verwendet werden?

Antwort: Dieses Band kann für Innen- und Außenanwendungen eingesetzt werden und kann leicht auf unterschiedlichsten Formen und komplexen Verbindungen angebracht werden. Es ist eine einfache und effektive Lösung für die Probleme der nachträglichen Isolation von Sammelschienen, insbesondere wenn bestehende Ausrüstung nicht demontiert werden kann.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 36

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Primärproduktmaterial  Polyolefin

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 25, 50, 100

  • Produktbreite (in) .98, 1, 2, 3.93, 4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 90

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVBT

Literatur