Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Muffe mit 15 kV der Produktreihe Raychem von TE Connectivity (TE) nutzen die dreifach extrudierte Rayfit Muffenhülse, die hohe Kräfte zur Rückverformung bieten, was zu einem hervorragenden Grenzflächendruck, einer reduzierten Schrumpf- und Montagezeit und einem schlankeren platz-sparenden Profil führt. Zuverlässigkeit, einfache Montage und Kosteneffektivität sind wichtige Anforderungen, um ein zuverlässiges Netz zu erreichen. Kabelgarnituren mit Rayfit-Komponenten sind hervorragende Lösungen, um diese Anforderungen zu erfüllen.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • Die montierte Länge des Kits wurde durch die Verwendung der Rayfit-Hülse stark reduziert und ein Manschetten-Außenmantelsystem reduziert die montierte Länge
  • Serie umfasst AL- oder CU-Schraubverbinder für großen Einsatzbereich
     
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Plastic

Abmessungen

  • Isolationsdurchmesser (Kunststoff) (in) 1.1 – 1.55, .65 – .95, 1.3 – 1.9, .85 – 1.3

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 2 – 2/0, 3/0 – 400, 500 – 750, 750 – 1000

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 21,59 – 33,02, 16,51 – 24,13, 28 – 39,37, 33,02 – 48,26

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,3 – 1,9, ,85 – 1,3, ,65 – ,95, 1,1 – 1,55

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 20,57 – 25,4, 11,93 – 18,8, 7,36 – 10,66, 25,4 – 29,21

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,29 – ,42, 1 – 1,15, ,81 – 1, ,47 – ,74

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 30.48, 41.91, 48.26, 58.42

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.2, 1.65, 1.9, 2.3

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVS-C-S-1520S

Literatur