Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Anforderungen an die heutigen Verbindungstechnologien sind hoch. Zuverlässigkeit, einfache Montage und Kosteneffektivität sind wichtige Anforderungen, um ein zuverlässiges Netz zu erreichen. Kabelgarnituren mit Rayfit Komponenten sind eine hervorragende Lösung, um diese Anforderungen zu erfüllen.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • Muffenhülse mit Dreifachaufteilung, die hohe Kräfte zur Rückverformung bietet, was zu einem hervorragenden Grenzflächendruck, einer reduzierten Schrumpf- und Montagezeit und einem schlankeren platzsparenden Profil führt.
  • Die Rayfit Muffe besitzt denselben Einsatzbereich wie die vorherige HVS-SJ Serie
  • Die in -M-Kits enthaltenen Anschlüsse
  • Basiskits akzeptieren sowohl Kupfer- als auch Aluminium-Pressverbinder
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  JCN

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Plastic

Abmessungen

  • Isolationsdurchmesser (Kunststoff) (in) 1.1 – 1.55, .65 – .95, 1.3 – 1.9, .85 – 1.3

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 2 – 2/0, 3/0 – 400, 500 – 750, 750 – 1000

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 21,59 – 33,02, 16,51 – 24,13, 28 – 39,37, 33,02 – 48,26

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,3 – 1,9, ,85 – 1,3, ,65 – ,95, 1,1 – 1,55

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 20,57 – 25,4, 11,93 – 18,8, 7,36 – 10,66, 25,4 – 29,21

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,29 – ,42, 1 – 1,15, ,81 – 1, ,47 – ,74

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 30.48, 41.91, 48.26, 58.42

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.2, 1.65, 1.9, 2.3

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVS-C-SJ

Literatur