Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die HVS-T/HVSR-T-Übergangsmuffen mit Dreifachaufteilung von TE Raychem reduzieren stark die Komplexität beim Verbinden von einem 3/C PILC-Kabel mit drei 1/C-Polymerkabeln. Durch die Umwandlung des PILC-Kabels in ein Kunststoff-Äquivalent eliminieren die Muffen das Füllen der Verbindung und ein schwieriges Reinigen der Führungen, sodass Sie Ihre Arbeit schnell erledigen können.

Warmschrumpfkomponenten beseitigen Probleme mit Führungshülsen, indem Führungshülsen und Tücher ersetzt werden, die aufgrund von Korrosion oder Kabelbiegungen reißen können. Muffen der HVS-T/HVSR-T-Serie bieten lötfreie Verbindungen mit Masseschirmung für PILC-Kabel.

Testet gemäß den elektrischen und Lastwechselbeanspruchungs-Anforderungen von IEEE 404: Ein 3/C- (VCLC-)Kabel auf drei 1/C-Kunststoffkabel. Die HVSR-Sets werden verwendet, wenn die Leitergröße des PILC/VCLC-Kabels weitaus kleiner ist als die des Polymerkabels.

Wichtige Eigenschaften

  • Reduziert die Komplexität beim Verbinden von einem 3/C PILC-Kabel mit drei 1/C-Polymerkabeln
  • Testet gemäß den elektrischen und Lastwechselbeanspruchungs-Anforderungen von IEEE 404
  1. Warmschrumpftechnik für Anwendungen im Energiebereich (Englisch)

Lernen Sie die verschiedenen Schritte zur richtigen Montage von TE Raychem Warmschrumpfhülsen und Schrumpfschläuchen kennen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Übergangsmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15, ≤ 25, ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  PILC, Polymerisch

Abmessungen

  • Isolationsdurchmesser (Kunststoff) (in) 1.5 – 1.9, .9 – 1.3, 1.15 – 1.75, 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, 1.3 – 1.75, .9 – 1.25, 1.15 – 1.5, .65 – 1.05, .9 – 1.2, 1.55 – 1.9, 1.05 – 1.5, .7 – 1.05

  • Isolierungsdurchmesser (PILC) (in) .85 – 1.1, 1.1 – 1.5, 1.05 – 1.4, .6 – 1, 1.3 – 1.75, .85 – 1.2, 1.05 – 1.5, .8 – 1.2, .65 – 1, 1.2 – 1.7, 1.5 – 1.7, .85 – 1.3, 1.15 – 1.4, 1.25 – 1.4

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 350, 1/0 – 4/0, 1 – 250, 250 – 1000, 250 – 350, 250 – 500, 250 – 750, 350 – 500, 4/0 – 750, 4 – 350, 4 – 4/0, 500 – 1000, 500 – 750, 750 – 1000

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 16,51 – 26,67, 21,59 – 33,02, 26,67 – 40,64, 15,24 – 26,67, 7,62 – 45,72, 15,24 – 33,02, 31,75 – 48,26, 21,6 – 45,74, 27,94 – 38,1, 21,6 – 31,75, 26,67 – 38,1, 20,32 – 38,1, 28 – 38,1, 30,48 – 44,45, 21,6 – 30,48, 38,1 – 48,26, 20,32 – 40,64

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,3 – 1,8, ,85 – 1,25, 1,1 – 1,5, 1,2 – 1,75, ,85 – 1,2, ,85 – 1,8, ,85 – 1,3, 1,5 – 1,9, 1,05 – 1,6, 1,05 – 1,5, ,8 – 1,5, ,6 – 1,3, ,6 – 1,05, 1,25 – 1,9, ,8 – 1,6, ,65 – 1,05

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 5,84 – 17,27, 14,73 – 29,21, 17,27 – 20,6, 20,57 – 25,4, 14,73 – 17,27, 14,47 – 20,57, 5,84 – 13,46, 14,73 – 25,4, 9,4 – 17,27, 8,38 – 20,57, 20,57 – 29,21, 9,4 – 13,46, 8,38 – 14,73, 13,46 – 25,4

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,58 – 1,15, 1 – 1,15, ,53 – 1, ,57 – ,81, ,68 – ,81, ,58 – 1, ,33 – ,58, ,33 – ,81, ,58 – ,68, ,37 – ,68, ,81 – 1, ,23 – ,53, ,23 – ,68, ,81 – 1,15, ,37 – ,53

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 34.3, 35.56, 38.1, 39.4, 48.26, 50.8, 53.34, 54.61

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.35, 1.4, 1.5, 1.55, 1.9, 2, 2.1, 2.15

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HVS-T-HVSR-T

Literatur