• Kabelsatztyp  M12-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Sockel, M12-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  5

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 60

  • Betriebsspannung (VAC) 60

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Mantelmaterial  PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Kabelfarbe  Grau

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade, Rechter Winkel

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA66+25GF

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 7.1

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 24

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Industrieller Feldbus

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Industrie-Protokolle  DeviceNet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 2, 5

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IN287-SI113C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen