Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Produktverfügbarkeit | Installationsanleitung | Spannungsklasse | Ausführung der Kabelabschirmung | Anzahl der Adern | Kompatibler Kabelquerschnittsbereich | Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich | Isoliermaterial | Länge des Endverschlusses | Leistungskomponenten-Optionen | Kabelanschluss-Endlänge | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| 000877-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 400 – 800 mm² | 35,1 – 46,9 mm | Plastic | 340 mm | - | - | - | - |
| 000877-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 400 – 800 mm² | 35,1 – 46,9 mm | Plastic | 340 mm | - | - | - | - |
| 000877-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 400 – 800 mm² | 35,1 – 46,9 mm | Plastic | 340 mm | - | - | - | - |
| 086833-011 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 12/20( 24) kV | Band/Draht | 1 | 95 – 240 mm² | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | - | - | - |
| 086833-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 70 – 240 mm² | 23 – 32,6 mm | Plastic | 340 mm | - | - | - | - |
| 097105-011 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Band/Draht | 1 | 95 – 240 mm² | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | - | - | - |
| 675377-054 | Produktzeichnung
| Asien | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | 340 mm | - | - | - | - |
| 161622-044 | Produktzeichnung
| - | - | 19/33( 36) kV | - | 1 | 50 – 120 mm² | - | Plastic | - | - | - | - | - |
| 422037-023 | Produktzeichnung
| Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 240 – 400 mm² | 25,7 – 36,2 mm | Plastic | 300 mm | - | - | - | - |
| 197315-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 25 – 50 mm² | - | Plastic | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 675377-017 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch, Hebräisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | 340 mm | - | - | - | - |
| 971921-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 25 – 50 mm² | - | Plastic | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 197315-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 25 – 50 mm² | - | Plastic | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 971921-018 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Flämisch, Französisch, Niederländisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 25 – 50 mm² | - | Plastic | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 421400-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 10 – 25 mm² | - | Plastic | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 565915-023 | Produktzeichnung
| Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 500 – 800 mm² | - | Plastic | 300 mm | - | - | - | - |
| 675377-023 | Produktzeichnung
| Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | 340 mm | - | - | - | - |
| 681745-013 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Tschechisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | 240 – 500 mm² | - | Plastic | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 353774-007 | Produktzeichnung
| - | - | 19/33( 36) kV | - | 1 | 120 – 400 mm² | - | Plastic | - | - | - | - | - |
| CF9790-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 70 – 240 mm² | 23 – 32,6 mm | Plastic | 340 mm | Schraubkabelschuh enthalten (M16, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - |
| 971921-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 25 – 50 mm² | - | Plastic | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| D62723-011 | Produktzeichnung
| - | - | 20,8/36( 42) kV | - | 1 | 50 – 120 mm² | - | Plastic | - | - | - | - | - |
| 523744-011 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 20,8/36( 42) kV | Band/Draht | 3 | 300 – 400 mm² | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | - | - | - |
| CF6354-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 23,2 – 33,6 mm | Plastic | 300 mm | Schraubkabelschuh enthalten (Abschirmung), Schraubkabelschuh enthalten (M16, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - |
| CF6366-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | 340 mm | Schraubkabelschuh enthalten (M12, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - |
| CF6367-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | 340 mm | Schraubkabelschuh enthalten (M16, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - |
| CF6379-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 500 – 630 mm² | 34,4 – 40 mm | Plastic | 300 mm | Schraubkabelschuh enthalten (M16, Leiter), Schraubverbinder enthalten | - | - | - |
| CF6381-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 500 – 630 mm² | 34,4 – 40 mm | Plastic | 300 mm | Schraubverbinder enthalten | - | - | - |
| 975845-028 | Produktzeichnung
| Asien | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | 25 – 70 mm² | - | Plastic | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 565915-018 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Flämisch, Französisch, Niederländisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 500 – 800 mm² | - | Plastic | 300 mm | - | - | - | - |
| 489269-005 | Produktzeichnung
| Deutschland | Deutsch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 25 – 95 mm² | 13,7 – 20,8 mm | Plastic | 300 mm | Schraubkabelschuh enthalten (Abschirmung), Schraubkabelschuh enthalten (M12, Leiter) | - | - | - |
| 422037-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 240 – 400 mm² | 25,7 – 36,2 mm | Plastic | 300 mm | - | - | - | - |
| 446480-000 | Produktzeichnung
| - | - | 8,7/15( 17,5) kV | - | 1 | 25 – 50 mm² | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | 450 mm | - | - |
| 454059-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 70 – 185 mm² | - | Plastic | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 609815-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | 16 – 35 mm² | - | Plastic | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 609815-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | 16 – 35 mm² | - | Plastic | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 675377-007 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Italienisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | 340 mm | - | - | - | - |
| 681745-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | 240 – 500 mm² | - | Plastic | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 604505-011 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 12/20( 24) kV | Band/Draht | 3 | 300 – 400 mm² | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | - | - | - |
| 613651-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 70 – 185 mm² | - | Plastic | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 613651-011 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 70 – 185 mm² | - | Plastic | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 675377-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | ≤ 24 kV | Draht | 1 | 185 – 400 mm² | 27,4 – 37,8 mm | Plastic | 340 mm | - | - | - | - |
| 681745-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | 240 – 500 mm² | - | Plastic | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 681745-002 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Dänisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | 240 – 500 mm² | - | Plastic | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 613651-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | Draht | 3 | 70 – 185 mm² | - | Plastic | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 492379-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 3 | - | - | Plastic | 300 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 419578-011 | Produktzeichnung
| - | - | 8,7/15( 17,5) kV | - | 1 | 35 – 95 mm² | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | - | - | - |
| 422037-000 | Produktzeichnung
| Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika | Englisch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 240 – 400 mm² | 25,7 – 36,2 mm | Plastic | 300 mm | - | - | - | - |
| 422037-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | 6,35/11( 12) kV | Draht | 1 | 240 – 400 mm² | 25,7 – 36,2 mm | Plastic | 300 mm | - | - | - | - |
| 433828-018 | Produktzeichnung
| - | - | 8,7/15( 17,5) kV | - | 1 | 70 – 185 mm² | - | Kunststoff (XLPE) | - | - | 450 mm | - | - |