Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Tray
-
Ablagefarbe
Blau, Schwarz
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Kupferlegierung
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Gold
-
IC-Sockeltyp
LGA 2011
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
30, 15
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
.5
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Hochtemperatur-Thermoplast
-
Gehäusefarbe
Schwarz
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
1.02 mm [ .04 in ]
Produktmerkmale
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
-
Steckverbindersystem
Leiterplatte-an-Leiterplatte
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
2011
-
Rasterabstand
1.016 x .8814 mm [ .040 x .0347 in ]
Klemmenmerkmale
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte)
Oberflächenmontage – Lotkugel
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage
Weitere
-
EU RoHS-Konformität
Konform
-
EU ELV-Konformität
Konform
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-L59017-A68