Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Entwicklungskits für dimmbare LUMAWISE Drives
Mit den Entwicklungskits für die Serie der dimmbaren LUMAWISE Drive LED-Halterungen vom Typ Z50 erhalten Leuchtendesigner eine LUMAWISE Drive LED-Halterung, einen Kabelsatz und eine Wärmeleitpaste zur Durchführung von Desktop-Tests, Produktauswertungen und Leuchten-Prototyping.
Reduzieren Sie die Systemkomplexität. Die Serie der dimmbaren LUMAWISE Drive LED-Halterungen vom Typ Z50 ist ideal für Leuchtschienen und Spotstrahler geeignet. Sie kombiniert einen DC/DC-Treiber mit der Halterung in einem einzigen Paket und ermöglicht so Leuchtenherstellern die Entwicklung von kompakten, optisch ansprechenden und weniger komplexen Beleuchtungssystemen. Bis vor Kurzem waren die meisten LED-Treiber in einem separaten Gehäuse eingebaut, das häufig größer als die Leuchte selbst und getrennt von der Lichtquelle seitlich befestigt war. Bei dieser Konfiguration musste die Lichtquelle mit dem Treiber verkabelt werden, was die Konstruktion und Fertigung für den Hersteller erschwerte. Mit der neuen Halterung von TE entfällt die komplizierte Verkabelung, sodass ein flexibleres Beleuchtungsdesign für kostengünstigere und optisch ansprechendere Lösungen ermöglicht wird.
48
Mit 48 V DC versorgter LED-Konstantstromtreiber
12
Ausgelegt für die Anforderungen von Zhaga Book 12
4
Geeignet für vier der gängigsten COB-Größen
Anwendungsbereiche
Schienenbeleuchtung
Spotstrahler
Einbauleuchten
Vorteile
Elegantes Design dank einer Lösung mit integriertem Treiber
Globales Design bietet Varianten, die in den gängigsten Dimmsystemen eingesetzt werden können
Auslegung für die Anforderungen von Zhaga Book 12 ermöglicht dank auswechselbarer Halterung eine flexible Konfiguration Ihres Beleuchtungssystems
Maximale Designflexibilität durch vier unterschiedliche Stromausgänge, vier COB-Größen und drei Steueroptionen