Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Trotz der geringen Größe ist die MLP Serie gegen Umwelteinflüsse abgedichtet (IP67), kann in einem großen Temperaturbereich betrieben werden (-33 bis 148 °C) und verfügt über eine lange Lebensdauer (>25 Millionen Zyklen). Dank dieser Eigenschaften ist unser lineares Miniatur-Potenziometer der MLP Serie die perfekte Lösung für viele Anwendungen in den Bereichen Industrie, Medizin, Automobile und Bewegungssteuerung. 

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 150 mm 
  • 1,25 bis 10 kOhm
  • Hochzyklus-, industrielle Automatisierungs-, Prüf- und Robotikanwendungen 
  • IP67-Schutz
  • Erweiterter Temperaturbereich 
  1. Formel E Positionssensor (Englisch)

Die Partnerschaft von TE Connectivity (TE) mit Andretti Autosport geht über das Logo auf dem Formel-E-Auto hinaus. Erfahren Sie vom Andretti-Team, wie das lineare Miniatur-Potenziometer der MLP Serie im Fahrzeug an der Hinterradaufhängung eingesetzt wird.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswert (Ω) 10K, 7.5K, 2.5K, 1.25K, 5K

  • Eingangsspannung (max.) (VDC) 42

  • Betriebswischerstrom (max.) (mA) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  AL

  • Produktgewicht (g) 24, 26, 29, 33, 37, 43, 46

Abmessungen

  • Wiederholgenauigkeit (mm) .01

  • Produktdurchmesser (in) 0,37

  • Vollhubbereich (mm) 12.5, 25, 50, 75, 100, 125, 150

  • Vollhubbereich (in) .5, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 150 °C [ -22 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsgeschwindigkeit (in/sec) 400

  • Schwingungsbeständigkeit  10G's, 10 – 2000 Hz

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Linearität (%) 1, 0,5

  • Nutzungsdauer (Cycles) 25000000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LDP0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten