• Elementtyp  Spulenwiderstand

  • Lebensdauer  2 Jahre

Elektrische Kennwerte

  • Induktivität (µH) .1, .15, .2, .22, .3, .33, .36, .47, .56, .68, .8, .82, 1, 1.2, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 15, 22, 33, 47, 56, 68, 82, 100

  • Nennstrom (max.) (mA) 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300, 3500, 3700, 3800, 4000, 4100, 4400, 4500, 4800, 5000, 5200, 5500, 5600, 5800, 6000, 6100, 6500, 7000, 7500, 7600, 7800, 8000, 8200, 8500, 8700, 9000, 9500, 9700, 10000, 10600, 11000, 11400, 12000, 13000, 14000, 14500, 16000, 16500, 17000, 18000, 18700, 19000, 20000, 21000, 23000, 24000, 24800, 25000, 29000, 30000, 32000, 35000, 45000

  • DC-Widerstand (Ω) .001, .0011, .0012, .0017, .0018, .0024, .0025, .0027, .0028, .003, .0033, .0035, .0041, .0042, .0045, .0047, .0049, .0053, .0055, .006, .0066, .007, .0074, .0075, .0087, .0099, .01, .0105, .011, .0114, .0118, .012, .0121, .0125, .014, .015, .0154, .016, .0165, .017, .018, .02, .0207, .0209, .022, .023, .024, .0242, .025, .026, .0266, .027, .029, .03, .0313, .0319, .033, .036, .037, .038, .041, .042, .045, .046, .047, .048, .05, .058, .06, .065, .066, .068, .07, .0753, .085, .087, .09, .092, .0935, .103, .105, .113, .12, .125, .1276, .13, .135, .14, .145, .152, .17, .1716, .175, .19, .195, .2093, .23, .234, .255, .27, .282, .34, .348, .385, 0,0073, 0,004, 0,0006, 0,0022, 0,0085, 0,0039

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 20

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 4.4, 5.4, 7, 7.7, 11.5, 13.45, 18.8

  • Produktlänge (in) .027, .173, .213, .276, .303, .453, .529, .74

  • Produktbreite (mm) 4.2, 5.2, 6.6, 7.2, 10, 12.6, 17.3

  • Produktbreite (in) .165, .205, .26, .283, .394, .496, .681

  • Produkthöhe (mm) 2.8, 3.8, 4.8, 5.2, 6.5, 7, 1,8

  • Produkthöhe (in) .110, .11, .15, .189, .205, .256, .276, 0,072

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 155

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • Industriestandard  AEC-Q200 konform

  • Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsgrad  1, Level 1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Weitere

  • Passives Bauelement - Kommentar  Haltbarkeitsdauer basierend auf dem Herstellungsdatum

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LV2-3656

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten