Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Produktform
quadratisch, zylindrisch
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
6-poliger Stiftstecker
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
10 – 36
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Kernkonfiguration
Separater Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
19,05 mm [ 0,75 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 90, -55 – 150
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
'-67 – 302, -40 – 194
-
Umwelttechnische Spezifikationen
Druck von 1,000 psi
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
4 – 20 mA
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±,5, ±1,5
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-LVDT0035