• Kabelsatztyp  M12-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Anzahl der Positionen  4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer

  • Mantelmaterial  PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Leitungsfarbe (Basis)  Gelb-Orange-Weiß-Blau

  • Kabelfarbe  Rot

  • Steckverbinder und Kodierungscode  D

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade, Rechter Winkel

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA66+25GF

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 6.5

  • Drahtgröße (AWG) 22

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Industrielles Ethernet

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Industrie-Protokolle  SERCOS III

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 2, 5

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 2, 5, 10, 15, 20

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M1-IN287B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten