Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die folgenden Produktinformationen sind möglicherweise nicht vollständig. Wenn Sie Dokumentation, ähnliche, kompatible oder Ersatzprodukte benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
MATE-N-LOK Universal Steckverbinder, reflow-fähig
Die reflow-fähige Universal MATE-N-LOK Produktreihe verfügt über ein Thermoplast-Gehäuse und hält so den beim Reflow-Löten auftretenden hohen Temperaturen stand. Dadurch ist ein einfacher Übergang zu einem vollständigen Reflow-Montageverfahren möglich. Die Stiftleisten sind mit Verpolungsschutz versehen und verfügen über Kontakte mit einer geringen Steckkraft, die ein müheloses Zusammenstecken ermöglichen. Das standardmäßige 6,35-mm-Raster ermöglicht ein Zusammenstecken mit den vorhandenen Universal MATE-N-LOK-Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder von TE.