• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Rastfeder

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Einzeldrahtdichtung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  1.2mm

  • Typischer Nennstrom (A) 20

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Silber

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse

  • Steckzungenbreite  1.2 mm [ .047 in ]

  • Schnittstellenlegierung  Silber (Ag)

  • Steckzungendicke (mm) .6

  • Steckzungendicke (in) .023, .024

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  2.7 mm [ .106 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 20, 22, 18 – 17

  • Drahtgröße (mm²) .35, .5, .75 – 1

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .35, .5, .75, 1

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 17, 18, 20, 22

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 212 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, DIN 72036 Automatisierungsgrad innerhalb der Fertigung von Leitungssätzen, Version Juni 2024, Ja, KOMAX Automatisches Einfügen von Bauteilen, nach Version 5.0 (März 2018)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  5000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Nein

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M4596-T273

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.