Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Sparen Sie Montagezeit mit einem einfach anzuschließenden System, das zuverlässig ist und gleichzeitig Reibkorrosion verhindert.  Die Micro-MaTch Kabelsätze von TE bieten zuverlässige Verbindungen in Umgebungen mit hoher Vibrationsbelastung. Unsere lieferfertigen Ausführungen sind in Standardlängen und mit kurzen Vorlaufzeiten erhältlich. Alle Leitungen werden vor dem Versand zu 100 Prozent elektrisch geprüft. Für eine einfache Montage wird ein flexibles Kabel mit sieben Litzen verwendet.  Kundenspezifische Micro-MaTch Kabelsätze sind ebenfalls sowohl als Kabelendsätze als auch als Verkettungssätze und in Ausführungen mit 4 bis 20 Positionen sowie in allen gewünschten Längen lieferbar.

Vorteile

  • Zuverlässige Verbindungen in Anwendungen mit hoher Vibrationsbelastung
  • Kürzere Montagezeit dank eines einfach anzuschließenden Systems
  • Hohe Betriebstemperatur von -40 bis 105 °C
  • Schnelle Lieferzeit bei Standardprodukten mit 4 bis 20 Positionen und einer Länge zwischen 7,5 und 20 cm
  • Kundenspezifische Längen auf Anfrage ebenfalls verfügbar

Anwendungsbereiche

  • Produktions- und Materialverarbeitungsanlagen
  • Steuer-/Regelgeräte
  • Robotik und Motoren
  • Zentralheizungen
  • Autoradios, Navigations- und Armaturenbrettsysteme
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatzkategorie  Industriestandard

  • Kabelsatztyp  MICRO-MATCH MOW an MICRO-MATCH

  • Kabelausführung  Flachbandkabel

  • Kabelsatz (Ende A)  MICRO-MATCH MOW Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  MICRO-MATCH Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Kodierte Position  1

  • Anzahl der Signalpositionen  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Grau

  • Ausgeglichen  Nein

  • Brandschutzklasse des Kabels  UL 2651

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 28

  • Drahtgröße (mm²) 159.8 – 159.88

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Halogenfrei  Nein

Weitere

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • Kabelsatzlänge (m) .075, .15, .2

  • Kabelsatzlänge (ft) .246, .492, .656

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M5833-C1121A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten