Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Modell 85 mit Konstantspannung wird in einem schweißbaren Gehäuse oder mit einer Reihe von Schraub-anschlüssen wie 1/4" und 1/8" NPT, 1/4 BSP sowie kundenspezifischen Prozessarmaturen angeboten. Das Modell 85 mit Konstantspannung ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit lasergetrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur.

 In den Datenblättern für die unkompensierten und kompen-sierten Ausführungen des Modells 85 finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Eigenschaften des Modells 85.

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor 
  • Kleines Profil 
  • 0-100 mV-Ausgang     
  • Absolut und Relativ 
  • Temperaturkompensiert 
  • Schweißbar und Prozessschraubanschlüsse
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut, Lehre

  • Sensorgehäuse  Prozessgewinde-Armaturen, schweißbar

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Flachbandkabel, Kabel mit Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  15,85 mm [ 0,624 in ]

  • Produkthöhe  9.3 mm [ .366 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1.03

  • Druck (psi) 5, 15, 30, 50, 100, 300

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kein Rohr

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1, 0,2

  • Port-Anschluss  1/ 4- 19 BSP(3/4 Sechskant), 1/ 8- 27 NPT(5/8 Sechskant), schweißbar (5/16-32 UNEF-3A Gewinde), schweißbar (kein Gewinde)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0013

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten