Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Modell 85 des unkompensierten Vakuumdrucksensors wird in einem schweißbaren Gehäuse oder mit einer Reihe von Schraubanschlüssen wie 1/4 und 1/8 NPT, 1/4 BSP sowie kundenspezifischen Prozessanschlüssen angeboten.  Das unkompensierte Modell 85 ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln.  

Vorteile

  • Schweißbar sowie Prozessschraubanschlüsse
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,1 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut, Lehre

  • Sensorgehäuse  Prozessgewinde-Armaturen, schweißbar

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Drahtleitungen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  15,85 mm [ 0,624 in ]

  • Produkthöhe  9.3 mm [ .366 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV

Weitere

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

  • Port-Anschluss  schweißbar (5/16-32 UNEF-3A Gewinde)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0015

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten