• Drucksensortyp  Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Absolut, Sealed Gauge

  • Sensorgehäuse  Prozessgewinde-Armaturen, schweißbar

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) .0125

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  9,04 mm [ 0,356 in ]

  • Produkthöhe  7.5 mm [ .29 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Gesamtfehlerband ± (%) 2

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  2X

  • Output-Schnittstelle  I²C

  • Druckgenauigkeit ± (%) 3

  • Ausgangssignal-Typ  24 bit ADC

Weitere

  • Port-Anschluss  1/ 4- 18 NPT(5/8 Sechskant), 1/ 4- 19 BSP(3/4 Sechskant), schweißbar (5/16-32 UNEF-3A Gewinde), schweißbar (kein Gewinde)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0038

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten