Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drucksensortyp
Digitaler Drucksensor
-
Druckart
Lehre
-
Sensorgehäuse
O-Ring-Montage
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Kabel mit Steckverbinder
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
3,3
-
Versorgungsstrom (mA)
3
Abmessungen
-
Höhe des Produkts
13.8 mm [ .54 in ]
-
Produktdurchmesser
18,97 mm [ 0,746 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Gesamtfehlerband ± (%)
1
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangsschnittstelle
I²C (0x28H), I²C (0x46H)
-
Prüfdruckbereich
2X
-
Druck (psi)
5, 150
-
Weitere
-
Sensor-Optionen
Standard
-
Port-Anschluss
O-Ring-Montage
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-MIPS0039