Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Drucksensor des Modells 87 mit Konstantspannung zeichnet sich durch ein kleines Profil und die Kompatibilität für korrosive Medien aus.

Das Modell 87 mit Konstantspannung ist ein mikrobearbeiteter piezoresistiver Silizium-Drucksensor. Er ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen die Kompatibilität mit korrosiven Medien erhalten werden muss. Der Sensorchip ist in einem 316L-Edelstahlgehäuse montiert und zwischen der Membran und dem Sensorchip befindet sich eine kleine Menge Silikonöl. Das ISO-Druckgehäuse verwendet die Ölsäule, um den piezoresistiven Sensor mit der Isolationsmembran zu koppeln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit lasergetrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur. Es ist eine Vielzahl an Prozessschraubanschlüssen verfügbar. Die Anschlüsse umfassen Normen wie 1/4 und 1/8 NPT sowie kundenspezifische Prozessanschlüsse. Der Sensor ist in absoluten und abgedichteten Gage-Konfigurationen erhältlich. Die elektrischen Optionen umfassen Kabel und Steckverbinder. 

Vorteile

  • Schweißbare, optionale Prozessanschlüsse
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,25 %
  • Temperaturleistung von ±1,0 % 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit
  • Geringer Stromverbrauch
  • Absolut oder Sealed Gage

Anwendungsbereiche

  • Hydraulische Steuerungen
  • Prozesssteuerung 
  • Robotik
  • Ozeanografie
  • Kühlung/Kompressoren
  • Druckgeber

Mehr aus der Produktfamilie von Modell 87

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV

Weitere

  • Nichtlinearität ± (%) 0,25

  • Port-Anschluss  1/ 8- 27 NPT(7/8 Sechskant), keine, 1/4-18 NPT(7/8 Sechskant), 1/ 4- 18 NPT(5/8 Sechskant), 1/ 4- 19 BSP(3/4 Sechskant), 1/ 8- 27 NPT(5/8 Sechskant), 1/ 4- 19 BSP(7/8 Sechskant), 7/16-20 UNF (7/8) Hex

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Abmessungen

  • Produkthöhe  13,84 mm [ .54 in ]

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel, Lötaugen, Kabel mit Steckverbinder

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Sealed Gauge, Absolut

  • Sensorgehäuse  schweißbar

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 206, 69, 344

  • Druck (psi) 3000, 5000, 1000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0042

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten