Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Das temperaturkompensierte Drucksensormodell 87 zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und Kompatibilität mit korrosiven Medien aus.

Das kompensierte Modell 87 ist ein mikrobearbeiteter piezoresistiver Silizium-Drucksensor. Es ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Medien erhalten werden muss. Der Sensorchip ist in einem 316L-Edelstahlgehäuse montiert und zwischen der Membran und dem Sensorchip befindet sich eine kleine Menge Silikonöl. Das ISO-Druckgehäuse verwendet die Ölsäule, um den piezoresistiven Sensor mit der Isolationsmembran zu koppeln. Eine Dickschicht-Kompensationsplatine aus Keramik mit lasergetrimmten Widerständen und zusätzlichem Widerstand für die Verstärkungseinstellung zur Normalisierung der Druckempfindlichkeit sind integraler Bestandteil des Sensorpakets. Es ist eine Vielzahl an Prozessschraubanschlüssen verfügbar. Die Anschlüsse umfassen Standards wie 1/4 und 1/8 NPT sowie kundenspezifische Prozessanschlüsse. Die elektrischen Optionen umfassen Kabel und Steckverbinder. 

Vorteile

  • Schweißbare, optionale Prozessanschlüsse
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,25 % 
  • Temperaturleistung von ±0,75 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit
  • Geringer Stromverbrauch
  • Absolut oder Sealed Gage

Anwendungsbereiche

  • Hydraulische Steuerungen
  • Prozesssteuerung
  • Robotik
  • Ozeanografie
  • Kühlung/Kompressoren 
  • Druckgeber

MEHR AUS DER PRODUKTFAMILIE VON MODELL 87

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut, Sealed Gauge

  • Sensorgehäuse  Prozessgewinde-Armaturen, schweißbar

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Lötaugen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Produkthöhe  13,84 mm [ .54 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 69, 206, 344, 689.4

  • Druck (psi) 1000, 3000, 5000, 10000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignal-Typ  150 mV

Weitere

  • Nichtlinearität ± (%) 0,25

  • Port-Anschluss  1/ 4- 18 NPT(5/8 Sechskant), 1/ 8- 27 NPT(5/8 Sechskant), keine

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0043

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten