Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das unkompensierte Modell 87 ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Medien entscheidend ist.
Das unkompensierte Modell 87 ist ein mikrobearbeiteter piezoresistiver Silizium-Drucksensor. Es ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Medien erhalten werden muss. Der Sensorchip ist in einem 316L-Edelstahlgehäuse montiert und zwischen der Membran und dem Sensorchip befindet sich eine kleine Menge Silikonöl. Das ISO-Druckgehäuse verwendet die Ölsäule, um den piezoresistiven Sensor mit der Isolationsmembran zu koppeln. Es ist eine Vielzahl an Prozessschraubanschlüssen verfügbar. Die Anschlüsse umfassen Standards wie 1/4 und 1/8 NPT sowie kundenspezifische Prozessanschlüsse.